Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Objednací číslo: 09 45 100 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A insert 8+4p
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A insert 8+4p

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Connectors
Cable connector
Size: 3 A
Contacts: 12
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.22 mm² Data 1.5 mm² Power
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 100 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A insert 8+4p
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series RJ45 Hybrid
  • Element Cable connector
Version
  • Size 3 A
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 12
  • Number of data contacts 8
  • Number of power contacts 4
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0,08 ... 0,22 mm² Data
    1,5 mm² Power
  • Conductor cross-section [AWG]
    AWG 28 ... AWG 24 Data
    AWG 16 Power
  • Wire outer diameter
    ≤1,05 mm (Data)
    ≤2,75 mm (Power)
  • Rated current (data) 1,76 A
  • Rated voltage (data)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated current (power) 16 A
  • Rated voltage (power) ‌ 48 V DC
  • Transmission characteristics Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Bly
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 42.4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140058712
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte