Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 100 0203 100
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 10m
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 100 0203 100
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Okablowanie systemowe
  • Serier Han® 1A
  • Element Wiązki kablowe
  • Specifikation Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Konnektor 1 Han® 1A Męski
  • Kabeltype Przewód miedziany (okrągłe)
  • Beskrivelse af kablet Olejoodporne
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 6
  • Ledningsstruktur 6x 1,5 mm²
  • Antal kontakter 5
  • PE-kontakt Tak
  • Låsetype Rygiel pojedynczy
  • Detaljer
    Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym.
    Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 400 V
  • Nominel spænding leder-jord 300 V
  • Begrænsende temperatur
    -30 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -15 ... +80 °C Przesunięty
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Kabeldiameter 9,2 mm
Właściwości materiału
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS-undtagelser 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumunia
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140237414
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD