Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 010 0201 075
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 7.5m
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 7.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Oil resistant
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 010 0201 075
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 7.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® 1A
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1 Han® 1A Hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Resistente al aceite
Versión
  • Longitud de cable 7,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 2.5 mm²
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Tensión nominal conductor-tierra 300 V
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +80 °C no desplazado
    -15 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Diámetro de cable 9,2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140237681
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00