Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
17
Număr articol: 10 22 600 0004
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, straight
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, straight

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Seturi conectori
Terminaţie crimpată
Contacte: 48
Priză cu montaj pe panou, Suport carcasă, Carcasă
Mărime: Han-Yellock® 60
Intrare verticală
1x M32
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 13 ... 25 mm
Note
Comparați
Număr articol: 10 22 600 0004
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, straight
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
17
Detalii produs
Identification
  • Category Connector sets
  • Series Han-Yellock®
  • Type of hood/housing
    Bulkhead mounted housing
    Carrier hood
    Shell
Version
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Size Han-Yellock® 60
  • Number of contacts 48
  • Version トップエントリー
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Details クリンプコンタクトは別売。
Technical characteristics
  • Clamping range 13 ... 25 mm
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 843.46 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140189836
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați