Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Accessories
5
Spare Part
3
Inserts
48
Артикул: 11 20 003 0800
Han-Yellock 10 HABM
Han-Yellock 10 HABM

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Корпус приборный
Угловой
Размер: Han-Yellock® 10
Кнопка
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
Пассивированный
Металлический
Материал (уплотнение): NBR
Примечания
Compare
Артикул: 11 20 003 0800
Han-Yellock 10 HABM
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Accessories
5
Spare Part
3
Inserts
48
Информация о компоненте
Identifikation
  • Kategori Hoods / Housings
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Yellock®
  • Type af kappe/hus Bulkhead mounted housing
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Angled
Version
  • Size Han-Yellock® 10
  • Locking type Push button
  • Field of application Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Un-/locking temperature -10 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Passivated
  • Colour (hood/housing) Metallic
  • Material (seal) NBR
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 155.7 g
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140110632
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare