Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 36 003 5402
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
保護カバー
フード用, 固定コード付き
サイズ: 3 A
シングルロックレバー
スチール
材質 (フード/ハウジング): 亜鉛ダイカスト
粉体塗装
RAL 5015 (スカイブルー)
保護等級: IP65 ケーブルグランド付き
ノート
Compare
部品番号: 09 36 003 5402
Han U Protect Cover Die Cast for Hood PG
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for hoods
    With fixing cord
Version
  • Size 3 A
  • Locking type Single locking lever
  • Details for mounted male insert
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +40 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 With cable gland
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
  • Material (locking) Steel
  • Surface (locking) Zinc plated
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
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 28 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140054745
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare