Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Parça numarası: 09 40 033 0901
Han TPL 800 Y-distributor
Han TPL 800 Y-distributor

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör setleri
Y dağıtıcısı
Nominal akım: ‌800 A
Kontaklar: 3
Malzeme: Alüminyum döküm, Korozyona dayanıklı
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 40 033 0901
Han TPL 800 Y-distributor
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Ürün detayları
Identificação
  • Categoria Jogos de conectores
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR TrainPowerLine
  • Elemento Distribuidor Y
Versão
  • Número de Pólos 3
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 95 ... 185 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 800 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 5.100 V DC
    ‌ 3.000 V AC
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 50124-1
    EN 50467
    IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
    UIC 550
    UIC 552
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 6.350 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140190047
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın