Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
27
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
Artikelnummer: 09 14 006 3121
Han Shielded power module female
Han Shielded power module female

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® Shielded Power Modul
Einzelmodul
mit Schirmblech
Crimpanschluss
Buchse
Kontakte: 6
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Bemessungsstrom: ‌16 A
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 14 006 3121
Han Shielded power module female
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
27
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Custodie
88
Frames
17
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Modulo di potenza schermato Han®
  • Dimensione del modulo Modulo singolo
  • Descrizione del modulo Con schermatura
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 6
  • Numero di contatti di segnale 2
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Dettagli applicativi
    Ordinare i contatti separatamente
    4x Han E®
    2x Han D®
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Diametro esterno del cavo
    ≤4,8 mm Power
    ≤4,3 mm Segnale
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 400 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Corrente d'esercizio (segnali) 10 A
  • Tensione d'esercizio (segnali) 400 V
  • Tensione di prova (segnale) 4 kV
  • Grado di inquinamento (segnale) 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 1 classe B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 14 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140185036
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Modular®
HARTING Neuheiten 2020
Selection Guide Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen