Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 93 001 0126
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección Tuflok®, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal), RAL 1028 (amarillo melón)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 0126
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 200
  • Type of hood/housing Screw mounted housing
  • Description of hood/housing
    incl. male contact with M8 bolt termination
    With Tuflok® protection
    With unlocking protection
Version
  • Number of contacts 1
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application 에너지 저장 시스템
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 200 A
  • Rated voltage 1,500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Tightening torque ‌25 Nm
  • Wrench size 9
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 체결 조건
    IP20 체결 시 (1500 V DC; 1000 V AC)
Material properties
  • Material (contacts) 구리 합금
  • Surface (contacts) 은도금
  • Material (hood/housing) 폴리아미드 (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 3001 (시그널 빨강색) RAL 1028 (멜론 노랑색)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances no
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 22 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183773
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection