Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
Numéro d‘article: 09 93 001 0328
Han® S-HBM w. MC M8-blue-UP
Han® S-HBM w. MC M8-blue-UP

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase encastrée
incl. contact mâle avec raccordement par boulon M8, Avec protection de déverrouillage
Levier simple de verrouillage
Matériau (capot/embase): Polyamide (PA)
RAL 5015 (bleu ciel), RAL 1028 (jaune melon)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 93 001 0328
Han® S-HBM w. MC M8-blue-UP
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
饰品
2
备件
1
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe Han® S
  • Bezeichnung Han® S 200
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung
    inkl. Stiftkontakt mit M8 Bolzenanschluss
    mit Entriegelungsschutz
Ausführung
  • Kontaktanzahl 1
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Energiespeichersysteme
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 200 A
  • Bemessungsspannung 1.500 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌11 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP40 im gesteckten Zustand
    IP20 im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse RAL 5015 (himmelblau) RAL 1028 (melonengelb)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 34 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140183827
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer