Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 93 000 7225 XL
Han® S 200 Gummihülse 11.6 – 13.1 mm
Han® S 200 Gummihülse 11.6 – 13.1 mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Gummihülse
weiß
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 93 000 7225 XL
Han® S 200 Gummihülse 11.6 – 13.1 mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 200
  • Type of accessory Manicotto in gomma
Technical characteristics
  • Cable diameter 11,6 ... 13,1 mm
Material properties
  • Colour (seal) Bianco
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 4.7 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140191587
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen