Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti).
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
200 A
Tensione di esercizio
1.500 V
Tensione di prova
8 kV
Grado di inquinamento
2
Resistenza di contatto
>108 Ω
Temperatura massima
-40 ... +120 °C non spostato
-40 ... +90 °C spostato
Numero di ri-fissaggi
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP40 condizioni di inserzione
IP20 quando connesso (1500 V DC; 1000 V AC)
Diametro del cavo
13,7 mm
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
Copolimero poliolefinico
Colore (cavo)
Nero
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
EN 50264-3-1
EN 60811-403 Resistenza all'ozono
EN 60811-504 Elevata resistenza alle basse temperature
EN 60811-404 Resistenza agli oli
EN 60811-404 Elevata resistenza ai combustibili
EN 60811-404 Resistenza agli acidi
EN 60811-404 Resistenza agli alcali
DIN 51900 Attenuazione del carico di incendio
ISO 4589-2 Indice di ossigeno limitante (LOI)
EN 50618 Resistente agli UV
UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari