Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 686 9248 002
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,2m
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Alta resistencia al combustible, Resistencia al ozono, Resistente a la intemperie
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 686 9248 002
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Han® S
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    Fêmea Angular
    Preto
  • Conector 2
    Fêmea Angular
    Vermelho
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Resistente ao óleo
    Alta resistência a combustíveis
    Resistência ao ozônio
    Resistente ao tempo
Versão
  • Comprimento do cabo 0,2 m
  • Número de núcleos 1
  • Estrutura central 25 mm²
  • Detalhes
    Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica.
    A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado.
    Proteção contra choques elétricos: a proteção contra contato indireto (proteção contra falhas) deve ser assegurada por medidas adequadas tomadas pelo usuário durante a instalação. Por ex., por área de acesso restrito (área de acesso somente a pessoas qualificadas e instruídas em eletricidade).
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 130 A
  • Tensão Nominal 1.500 V
  • Tensão nominal de impulso 8 kV
  • Grau de poluição 2
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +120 °C não movido
    -40 ... +90 °C movido
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Diâmetro do cabo 10.2 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) Poliolefina copolímero
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 50264-3-1
    EN 60811-403 Resistência ao ozônio
    EN 60811-504 Alta resistência à baixa temperatura
    EN 60811-404 Resistência ao óleo
    EN 60811-404 Alta resistência a combustíveis
    EN 60811-404 Resistência ao ácido
    EN 60811-404 Resistência a alcalinos
    DIN 51900 Baixa carga de incêndio
    ISO 4589-2 Índice de Oxigênio Limite (LOI)
    EN 50618 Resistente a UV
    UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
    ISO 6722-1
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 180 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140262232
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar