매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
6
Accessories
3
Spare Part
2
Hoods/Housings
135
품번들: 09 12 005 5101
Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
인서트
Push-In
암형
폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
정격 전류: ‌16 A
규격: 3 A
접점: 5
도체 단면적: 0.5 ... 2.5 mm²
구리 합금
은도금
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
품번들: 09 12 005 5101
Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
6
Accessories
3
Spare Part
2
Hoods/Housings
135
제품 상세 정보
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® Q
  • 标识 5/0
版本
  • 接线方式 Push-In
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 3 A
  • 针数 5
  • 接地针
技术参数
  • 导体截面积 0.5 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压相-地 230 V
  • 额定电圧相-相 400 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 21 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140447905
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다