Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 88 780 1003 0
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 3m
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 3m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Energy supply
DC power output
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 88 780 1003 0
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 3m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Element Energy supply
  • Specification DC power output
  • Connector 1 Han® Q 4/0 Male
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features TC-ER cable
Version
  • Cable length 3 m
  • Core structure 2x 2.5 mm²
Technical characteristics
  • Type of current DC
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 500 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140276444
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen