Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
4
Accessories
2
Spare Part
3
Hoods/Housings
134
Frames
1
N.º de referencia: 09 12 002 3051
Han Q 2/0-m-crimp
Han Q 2/0-m-crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌40 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 2
Sección de conductor: 1.5 ... 10 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 002 3051
Han Q 2/0-m-crimp
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
4
饰品
2
备件
3
上売/底座
134
Frames
1
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® Q
  • Identification 2/0
  • Caractéristiques Contacts avec protection au toucher
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Taille 3 A
  • Nombre de contacts 2
  • Contact de terre Oui
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 1,5 ... 10 mm²
  • Intensité nominale ‌ 40 A
  • Tension nominale 400 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 2,72 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140016699
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje