Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Inserts
30
N.º de referencia: 09 35 012 0331
Han PushPull PFT plastic HIFF
Han PushPull PFT plastic HIFF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
PushPull
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 012 0331
Han PushPull PFT plastic HIFF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Inserts
30
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
Versión
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Detalles para todos los módulos compatibles con HIFF
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Termoplástico
  • Color (carcasa/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-117
    EN 45545-2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 5,96 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140053939
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
preLink Selection Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar