매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
1
품번들: 10 81 007 1142
Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused
Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Connector sets
Crimp termination
Male
Rated current: ‌4 A
Contacts: 4 2 Contacts fused
Hood
Size: 3 A
Single locking lever
Top entry
Material: Polycarbonate (PC)
Degree of protection: IP54
Notes
비교하다
품번들: 10 81 007 1142
Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
1
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connector sets
  • Series of hoods/housings Han® Protect
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 3 A
  • Number of contacts 4
  • further contacts 2 Contacts fused
  • PE contact Yes
  • Version Top entry
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Fusing I/O signals
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 24 V
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP54
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal)
    NBR
    Polyethylen (PE)
  • Material (locking) Polycarbonate (PC)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 50 g
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140435025
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • UNSPSC 24.0 39121408
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다