Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
部品番号: 39 50 003 0129
Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
データコネクタ
シールドプレートなし, RJ45メス/メス中継アダプター、8ピン、メタル、Cat. 5e, D-Sub 1(9極)オス/オス中継アダプター, D-Sub 1(9極)オス/オス中継アダプター, D-Sub 1(9極)オス/オス中継アダプター
ノート
Compare
部品番号: 39 50 003 0129
Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
9
製品詳細
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Data connectors
  • Specification
    Without shielding plate
    RJ45 female/female gender changer, 8-pin, metal, Cat. 5e
    D-Sub 1 (9 poles) male/male gender changer
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 75 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190498
  • eCl@ss 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified)
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare