Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Accessories
8
Objednací číslo: 09 35 234 0311
Han PP PFT metal rect. QL power 1,5mm²
Han PP PFT metal rect. QL power 1,5mm²

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Sada průchozího konektoru do panelu Pravoúhlý výřez v panelu
Připojení Han-Quick Lock®
Jmenovitý proud: ‌16 A
Kontakty: 5
Slitina mědi
Postříbřený
PushPull
Materiál: Zinkový tlakový odlitek
Niklováno
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 35 234 0311
Han PP PFT metal rect. QL power 1,5mm²
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Accessories
8
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Identifikace Power
  • Prvek Sada průchozího konektoru do panelu
  • Specifikace Pravoúhlý výřez v panelu
  • Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Verze
  • Způsob připojení Připojení Han-Quick Lock®
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 5
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Obsah balení Vč. průchozího panelového krytu a male vložky
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,25 ... 1,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí vodič-země 400 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič 690 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) Šedá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Niklováno
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
    Naftalen
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 33,2 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140054325
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte