Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Frames
17
Objednací číslo: 09 14 001 2733
Han PE-module fem. axial 16-35qmm
Han PE-module fem. axial 16-35qmm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Modul Han® PE
Jednoduchý modul
Axiální šroubové připojení
Zásuvka (female)
Kontakty: 1
Průřez vodiče: 16 ... 35 mm²
Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
Slitina mědi
Postříbřený
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 14 001 2733
Han PE-module fem. axial 16-35qmm
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Frames
17
Detaily produktu
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® PE 模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式
  • 公母类型 母头
  • 针数 1
  • 包装内容 PE module with pre-assembled axial screw contact
技术参数
  • 导体截面积 16 ... 35 mm²
  • 线芯外径 ≤14.5 mm
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 13 mm
  • 拧紧力矩
    2 Nm
    6 ... 8 Nm for axial screw
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Zinc die-cast, nickel-plated
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 76.2 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140162013
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte