Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 19 14 001 0503
Han-Modular Compact side entry M25 black
Han-Modular Compact side entry M25 black

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: Modular Compact
Levier simple de verrouillage
Sortie latérale
1x M25
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Peint à la poudre époxy
Noir
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 19 14 001 0503
Han-Modular Compact side entry M25 black
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Modular® Compact
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size Modular Compact
  • Version seitlicher Kabeleingang
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Single locking lever
  • Details
    Bemessungsspannung ≤630 V
    Bemessungsstoßspannung ≤6 kV
    Verschmutzungsgrad 3
    Für eine kompletten Steckverbinder ist die spezifizierte Bemessungsspannung der maximal zulässige Wert der erreicht werden kann. In Fällen bei denen die verwendeten Module geringere Spannungsangaben haben, gilt die niedrigere Bemessungsspannung als maximal zulässiger Wert. Höhere Spannungsangaben können für einzelnen Applikationen in Abstimmung mit HARTING freigegeben werden.
  • Pack contents 4 Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Befestigungsschrauben M3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 im verriegelten Zustand
Material properties
  • Material (hood/housing) Zink-Druckguss
  • Surface (hood/housing) pulverbeschichtet
  • Colour (hood/housing) schwarz
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 97.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140124288
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer