Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
Contact inserts
2
Codice prodotto: 97 00 000 0423
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Long_GND
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Long_GND

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Han® Carrier Cube
Moduli Domino
Versione lunga, Scheda grande
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Codice prodotto: 97 00 000 0423
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Long_GND
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
Contact inserts
2
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® Carrier Cube
  • 模块尺寸 Domino 模块
  • 模块介绍
    长版
    大凸片
版本
  • 详细资料 另带至铰链式框架的屏蔽连接
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta