Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
插蕊
2
Frames
2
Part number: 09 30 132 0421
Han L32 B-HTE-HC-DL-PG29
Han L32 B-HTE-HC-DL-PG29

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: L32 B
High construction
Double locking lever
Top entry
1x Pg 29
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Notes
Compare
Part number: 09 30 132 0421
Han L32 B-HTE-HC-DL-PG29
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
插蕊
2
Frames
2
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® B
  • Typ krytu Kryt
  • Typ Vysoká konstrukce
Verze
  • Velikost L32 B
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x Pg 29
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
  • Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 298 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140165229
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare