Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
N.º de referencia: 09 38 008 2701
Han K4/4-F 6-16mm² Finger prot
Han K4/4-F 6-16mm² Finger prot

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial / terminación de borne de cepo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌63 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 8
Sección de conductor: 6 ... 16 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 38 008 2701
Han K4/4-F 6-16mm² Finger prot
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
Detalles del producto
Identification
  • Category Binnenwerken
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 4/4
Version
  • Termination method Axiale schroefaansluiting / kooiklemaansluiting
  • Gender Vrouwelijk
  • Size 10 B
  • Number of contacts 8
  • Number of signal contacts 4
  • Number of power contacts 4
  • PE contact Ja
  • Details Vingerveilig
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider
    6 ... 16 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Signaal
  • Wire outer diameter ≤8,9 mm
  • Rated current ‌ 63 A
  • Rated voltage 690 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom (signaal) 16 A
  • Rated voltage (signal) 250 V
  • Rated impulse voltage (signal) 4 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current acc. to UL 63 A
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale stroom conform UL (signaal) 16 A
  • Nominale spanning conform UL (signaal) 230 V
  • Nominale stroom conform CSA 63 A
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Nominale stroom conform CSA (signaal) 16 A
  • Rated voltage acc. to CSA (signal) 230 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 0,5 mΩ
  • Contactweerstand, signaalgebied ≤ 3 mΩ
  • Striplengte
    11 ... 12 mm
    7 ... 9 mm Signaal
  • Aanhaalkoppel
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lood
  • ECHA SCIP-nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 40 g
  • Country of origin Roemenië
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140056312
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar
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
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar