Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
部品番号: 09 31 000 6205
Han HsB-SMC-FC-CRT-2.5 mm² / 14 AWG-Ag
Han HsB-SMC-FC-CRT-2.5 mm² / 14 AWG-Ag

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
クリンプコンタクト
定格電流: ≤35 A
メス
銅合金
銀メッキ
導体断面積: 2.5 mm²
AWG 14
ノート
Compare
部品番号: 09 31 000 6205
Han HsB-SMC-FC-CRT-2.5 mm² / 14 AWG-Ag
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
5
製品詳細
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ Han® HsB
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積 2.5 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 14
  • 定格電流 ≤ 35 A
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • ストリップ 長さ 9.5 mm
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 25
  • 正味重量 2.61 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140188082
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HsB
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare