Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
23
Parça numarası: 09 33 810 2704
Han High Temp 10E-c Female
Han High Temp 10E-c Female

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Çekirdekler
Krimp sonlandırma
Dişi
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Nominal akım: ‌16 A
Boyut: 10 B
Kontaklar: 10
İletken kesiti: 0.5 ... 2.5 mm²
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 33 810 2704
Han High Temp 10E-c Female
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
23
Ürün detayları
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han E® High Temp
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 10 B
  • Number of contacts 10
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20 ... AWG 14
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Limiting temperature -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 57.86 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140185869
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın