Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 40 011 5412
Han HPR SP1-CM-SCL-without lanyard
Han HPR SP1-CM-SCL-without lanyard

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio
per custodie fisse passanti, per custodia passa-parete
Taglia: SP1
Aggancio a vite
Acciaio inox
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio, Elevata resistenza alla corrosione
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Grado di protezione: IP65, IP68, IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 40 011 5412
Han HPR SP1-CM-SCL-without lanyard
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di accessorio Coperchio
  • Descrizione degli accessori
    per custodie fisse passanti
    per custodia passa-parete
Versione
  • Taglia SP1
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Dettagli applicativi
    Si prega di notare che quando si utilizza la copertura metallica di protezione, i connettori possono essere utilizzati solo senza tensione o con una tensione ridotta di max. 2000 V.
    Si prega di notare che è necessario utilizzare la copertura protettiva per proteggere Han® HC 650 / HC 800 in caso di caduta secondo la norma IEC 61984.
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 6 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 82 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140422292
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta