Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 10 40 271 2135
Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 95
Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 95

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connector sets
Rated current: ‌400 A
Complete set
Cable side, With integrated cable gland
Size: 2
1x M32
Clamping range: 16 ... 20.5 mm
Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Degree of protection: IP68, IP69
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 271 2135
Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 95
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connector sets
  • Series of hoods/housings Han® HPR HPTC
  • Type of hood/housing Complete set
  • Description of hood/housing
    Cable side
    With integrated cable gland
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Version
  • Size 2
  • Shielding 360° shielding
  • Coding 16 coding options
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 95 mm²
  • Rated current ‌ 400 A
  • Rated voltage 1,800 V
  • Rated impulse voltage 10 kV
  • Pollution degree 4
  • Overvoltage category III
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 25
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69
  • Clamping range 16 ... 20.5 mm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545
    EN 60137
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,130 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85359000
  • GTIN 5713140189850
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar