Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
N.º de referencia: 10 40 272 6405
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Corriente nominal: ‌400 A
Juego completo
Lado del cable
Tamaño: 2
1x M40
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP69
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 272 6405
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG
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
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de capotas/bases Han® HPR HPTC
  • Tipo de capota/base Juego completo
  • Descripción de capota/base Lado del cable
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Características para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Versión
  • Tamaño 2
  • Blindaje Apantallado de 360°
  • Codificación 16 opciones de codificación
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Sección de conductor 95 mm²
  • Corriente nominal ‌ 400 A
  • Voltaje nominal 1.800 V
  • Tensión de choque nominal 10 kV
  • Nivel de contaminación 4
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 25
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP68
    IP69
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545
    EN 60137
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.000 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje