Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
25
Combinables
1
Tools
3
Hoods/Housings
10
Număr articol: 09 15 512 3102
Han F+B Hybrid female
Han F+B Hybrid female

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserts
Crimp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Contacts: 12
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 15 512 3102
Han F+B Hybrid female
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
25
Combinables
1
Tools
3
Hoods/Housings
10
Detalii produs
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® F+B
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Antal kontakter 12
  • Antal datakontakter 4
  • Antal signalkontakter 4
  • Antal kraftkontakter 4
  • PE-kontakt Igen
  • Detaljer
    A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
    4x Han E®
    4x Han D®
    4 db M12 az adatelemhez
    Ethernet-alkatrésszel együtt
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0,14 ... 4 mm²
  • Märkström (signal) 10 A
  • Märkspänning (signal) 250 V
  • Nominell impulsspänning (signal) 4 kV
  • Föroreningsgrad (signal) 3
  • Märkström (kraft) 20 A
  • Märkspänning (kraft) 400 V
  • Nominell impulsspänning (kraft) 6 kV
  • Föroreningsgrad (kraft) 3
  • Överföringsegenskaper kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 3.000
  • Anmärkning om matningscykler Csatlakoztatási ciklusok más HMC összetevőkkel
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polikarbonát (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Nem része
  • REACH BILAGA XIV ämnen Nem része
  • REACH SVHC ämnen Nem része
  • California Proposition 65 ämnen Igen
  • California Proposition 65 ämnen
    Ólom
    Nikkel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 23,8 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140186736
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați