myHARTING Login
コンフィギュレータ
Продукция
Продукция
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Accessories
4
該当データなし
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Wkłady monoblokowe
Do aplikacji chronionych przed wybuchem
10 36 104 0004
部品番号: 10 36 104 0004
Han Ex UL 4A-QL Set
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
コネクタセット
全セット
Han-Quick Lock
®
接続
定格電流: 5 A
コンタクト: 4
サイズ: 3 A
シングルロックレバー
トップエントリー
1x M20
材質: 亜鉛ダイカスト
粉体塗装
保護等級: IP65, IP67
ノート
Compare
部品番号: 10 36 104 0004
Han Ex UL 4A-QL Set
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Accessories
4
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identification
Category
Connector sets
Series
Han A
®
Series of hoods/housings
Han
®
Ex
Element
Complete set
Version
Termination method
Han-Quick Lock
®
termination
Size
3 A
Number of contacts
4
PE contact
Yes
Version
Top entry
Number of cable entries
1
Cable entry
1x M20
Locking type
Single locking lever
Field of application
Connectors for explosion hazardous environments
Details
for US purposes only
Technical characteristics
Rated current
5 A
Rated voltage
90 V
Insulation resistance
>10
10
Ω
Limiting temperature
-20 ... +85 °C
Ambient temperature
-20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP67
Material properties
Material (insert)
Polykarbonát (PC)
Material (hood/housing)
Zinkový tlakový odlitek
Surface (hood/housing)
Práškové lakování
Colour (hood/housing)
RAL 5015 (nebeská modrá)
Material (seal)
NBR
Material (locking)
Nerezová ocel
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Neobsahuje
REACH ANNEX XIV substances
Neobsahuje
REACH SVHC substances
Ano
REACH SVHC substances
Olovo
California Proposition 65 substances
Ano
California Proposition 65 substances
Olovo
Nikl
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
111,11 g
Country of origin
Germania
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140189430
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (ドイツ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (英語)
PDF (フランス語)
PDF (日本語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (韓国語)
PDF (ポーランド語)
PDF (スペイン語)
PDF (イタリア語)
PDF (オランダ)
PDF (トルコ語 )
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare