Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
5
Part Number: 97 00 000 0370
Han Ex_DD108_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD108_I_M_CRT_0.14-2.5mm²

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação crimpada
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Corrente Nominal: ‌1.5 A
Tamanho: 24 B
Contatos: 108
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Part Number: 97 00 000 0370
Han Ex_DD108_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detalhes do produto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Ex
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 24 B
  • Number of contacts 108
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
  • Details ATENÇÃO! Somente para uso com carcaças e bases Han® Ex!
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated voltage 30 V
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -20 ... +40 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Policarbonato (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare