Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 19 41 000 9854
Han-Eco Mod.24-flange gasket-HBM
Han-Eco Mod.24-flange gasket-HBM

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Garnitură de izolare flanşă
Mărime: 24 B
FPM
RAL 7001 (gri argintiu)
Note
Comparați
Număr articol: 19 41 000 9854
Han-Eco Mod.24-flange gasket-HBM
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Příslušenství
  • Series of hoods/housings Han-Eco® Modular
  • Type of accessory Těsnění příruby
Version
  • Size 24 B
Material properties
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (stříbrošedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 9 g
  • Country of origin Německo
  • European customs tariff number 40169300
  • GTIN 5713140191334
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați