Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
Número de parte: 19 43 316 0737
Han-Eco 16B Outd-HCC-with DL-M32-glanded
Han-Eco 16B Outd-HCC-with DL-M32-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base de cable a cable
Con conector glándula integrado
Tamaño: 16 B
Seguros de bloqueo doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M32
Material (carcasa/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 43 316 0737
Han-Eco 16B Outd-HCC-with DL-M32-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
Pièce détachée
2
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Eco® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kablodan kabloya muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Entegre kablo rakorlu
Sürüm
  • Boyut 16 B
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M32
  • Kilitleme tipi Çift kilitleme kolu
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not For use as a connector according to IEC 61984.
  • Tekrar kilitleme sayısı ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP66
  • Kelepçeleme aralığı 13 ... 21 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet black)
  • Malzeme (conta) FPM
  • Renk (conta) RAL 7001 (silver-grey)
  • Malzeme (kilitleme)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Renk (kilitleme) RAL 9005 (jet black)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Lead
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 230 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140179196
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare