Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
20
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
18
Număr articol: 19 46 016 0546
Han-Eco 16A-HSE-M25
Han-Eco 16A-HSE-M25

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 16 A
Levier de blocare individual
Intrare laterală
1x M25
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 46 016 0546
Han-Eco 16A-HSE-M25
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
20
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
18
Detalii produs
Identification
  • Category Carcase / prize
  • Series of hoods/housings Han-Eco® A
  • Type of hood/housing Carcasă
Version
  • Size 16 A
  • Version Intrare laterală
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Levier de blocare individual
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS exemptions 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Plumb
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances
    Plumb
    Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 68 g
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140176355
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați