Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Varenummer: 19 43 110 0272
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M32-glanded
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M32-glanded

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Surface mounted housing, With integrated cable gland, Size: 10 B, Double locking lever, Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, Side entry, 2x M32, Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP66
Notes
Compare
Load in configurator
Varenummer: 19 43 110 0272
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M32-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
produkt detaljer
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Накладной блочный кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха Со встроенным кабельным сальником
Версия
  • Размер 10 B
  • Версия Боковой ввод
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x M32
  • Тип блокировки Две защелки
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
  • Ассортимент зажимов 13 ... 21 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jetsvart)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Цвет (уплотнитель) RAL 9005 (jetsvart)
  • Материал (фиксатор)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 9005 (черный)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Innehåller ej
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Innehåller ej
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Ja
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Bly
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Ja
  • Законопроект 65 штата Калифорния Bly
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 290 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140177833
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare