Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
2
Número de parte: 09 99 000 0914
Han-Eco 10A Punching unit f. rear assy.
Han-Eco 10A Punching unit f. rear assy.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Unidad de troquelado
para punzonadoras hidráulicas
Notes
Compare
Número de parte: 09 99 000 0914
Han-Eco 10A Punching unit f. rear assy.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Herramientas
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® A
  • Descripción de carcasa/base Montaje trasero
  • Tipo de herramienta Unidad de troquelado
  • Descripción de la herramienta para punzonadoras hidráulicas
Versión
  • Tamaño 10 A
  • Grosor de placa ≤2 mm Acero al carbón de grado estructural
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.400 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 82073010
  • GTIN 5713140108349
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare