Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
575
Osa number: 09 33 024 2676
Han ES 24B PE-CC Male
Han ES 24B PE-CC Male

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Inserts
Cage-clamp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 24 B
Contacts: 24
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Osa number: 09 33 024 2676
Han ES 24B PE-CC Male
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
575
toote detailid
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han® ES
  • Specificație Terminaţii tip cage-clamp pentru conexiune PE
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţii tip cage-clamp
  • Gen Tată
  • Mărime 24 B
  • Număr de contacte 24
  • Contact de împământare Da
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 2,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 3 mΩ
  • Lungime dezizolare 7 ... 9 mm
  • Moment de strângere ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Număr ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 111,06 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140186293
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare