Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
22
Combinables
5
Tools
2
Accessories
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
25
Codice prodotto: 09 14 008 3101 XL
Han EE module, crimp female 200 pcs.
Han EE module, crimp female 200 pcs.

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Modulo Han® EE
Modulo singolo
Collegamento a crimpare
Femmina
Contatti: 8
Sezione conduttori: 0.14 ... 4 mm²
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 14 008 3101 XL
Han EE module, crimp female 200 pcs.
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
22
Combinables
5
Tools
2
Accessories
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
25
Dettagli del prodotto
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Moduł Han® EE
  • Rozmiar modułu Moduł pojedynczy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 8
  • Szczegóły Please order crimp contacts separately.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.14 ... 4 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤4.8 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10,000
  • Uwaga Mating cycles with other HMC components
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 200
  • Waga netto 0,045 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140184640
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta