Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 00 000 5091
Cable Gland M25x1,5 9-18mm
Cable Gland M25x1,5 9-18mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
M25
Rango de sujeción: 9 ... 18 mm
Material (prensaestopas): Latón
Material (anillo de sujeción): Poliamida (PA)
IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Tamaño de llave: 30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 00 000 5091
Cable Gland M25x1,5 9-18mm
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
  • Catégorie Accessoires
  • Séries de capots/embases Han® CGM-M
  • Type d'accessoire Presse-étoupe
Données techniques
  • Couple de serrage ≤12 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata)
  • Taille de clé 30
  • Limite de température -40 ... +100 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
  • Taille M25
  • Plage de serrage 9 ... 18 mm
  • Largeur des angles de d'ouverture 33,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériaux (presse-étoupes) Ottone
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (bague de serrage) Poliammide (PA)
  • Surface (accessoires) Nichelato
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Exemptions RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • État ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non incluso
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non incluso
  • Substances REACH SVHC Si
  • Substances REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Piombo
  • Numéro ECHA SCIP 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
  • Proposition Californie 65 substances Si
  • Proposition Californie 65 substances
    Piombo
    Nichel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 50 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 84849000
  • GTIN 5713140123786
  • eCl@ss 27140801 Presse-étoupe (installation électrique)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar