Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
3
Hoods/Housings
83
Frames
8
N.º de referencia: 09 14 007 3101
Han 3/4 Mod - F-c
Han 3/4 Mod - F-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® CD
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 7
Sección de conductor: 0.14 ... 6 mm²
Corriente nominal: ‌40 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 007 3101
Han 3/4 Mod - F-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
3
Carcase/prize
83
Frames
8
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® CD module
  • Tamaño del módulo Single module
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Female
  • Número de contactos 7
  • Numero de contactos de señal 4
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Detalles Please order crimp contacts separately.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.14 ... 6 mm²
  • Diámetro exterior de hilo
    ≤4.8 mm
    4.8 ... ‌6.4 mm Stripping length 15 mm and restricted contact removal
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal 830 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 830 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 8 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10,000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Mating cycles with other HMC components
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140020573
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar