Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
25
N.º de referencia: 09 14 003 3103
Han C module, crimp female (two part)
Han C module, crimp female (two part)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® C
Módulo sencillo
para mayor esfuerzo de tracción
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 3
Sección de conductor: 1.5 ... 10 mm²
Corriente nominal: ‌40 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 003 3103
Han C module, crimp female (two part)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
25
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® C module
  • Size of the module Single module
  • Description of the module for increased tensile stress
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 3
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 1.5 ... 10 mm²
  • Wire outer diameter
    ≤4.8 mm
    4.8 ... ‌6 mm Stripping length 18 mm
    6 ... ‌7.5 mm Stripping length 18 mm and restricted contact removal
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current acc. to UL 32 A
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Stripping length
    9.5 mm
    18 mm Wire outer diameter > 4.8 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 10 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140020108
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar