Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
16
Accessories
10
Spare Part
1
Inserts
80
Part Number: 19 20 003 0620
CARCACA Han 3A, ASIDA LATERAL, M20
CARCACA Han 3A, ASIDA LATERAL, M20

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Hoods, Size: 3 A, Single locking lever, Side entry, 1x M20, Material (hood/housing): Polycarbonate, RAL 7032 (pebble grey), Degree of protection: IP44, IP67, with seal screw 09 20 000 9918
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Part Number: 19 20 003 0620
CARCACA Han 3A, ASIDA LATERAL, M20
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
16
Accessories
10
Pièce détachée
1
Inserts
80
Detalhes do produto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 3 A
  • Version Boční vstup
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Jedna zajišťovací páčka
  • Field of application Standardní kryty pro průmyslové aplikace
  • Pack contents Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 S těsnicím šroubem
    IP67 S těsnicím šroubem
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) 聚碳酸酯 (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 7032(卵石灰)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 12 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140124448
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar