Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
32
Frames
2
部品番号: 09 40 006 0381
Han 6HPR-agg-R
Han 6HPR-agg-R

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
パネル取付けハウジング
ガイドピン付き
サイズ: 6 B
センターロックレバー (フード側)
ステンレススチール
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト, 耐腐食
粉体塗装
RAL 9005 (ジェットブラック)
材質 (シール): NBR
ノート
Compare
部品番号: 09 40 006 0381
Han 6HPR-agg-R
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
32
Frames
2
製品詳細
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing With guiding pin
Version
  • Size 6 B
  • Locking type Central locking lever (on the hood)
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌3 Nm M6 固定ネジ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • Surface (hood/housing) 粉体塗装
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) ステンレススチール
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 176.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140902848
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare