Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
12
Inserts
22
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 506 0413
Han 6HPR-Compact-HTE-HC-SCL-M40
Han 6HPR-Compact-HTE-HC-SCL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 6 B
Perfil alto
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 506 0413
Han 6HPR-Compact-HTE-HC-SCL-M40
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
12
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Hoods / Housings
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de carcaça/base Hood
  • Tipo High construction
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Versão Top entry
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M40
  • Tipo de trava Screw locking
  • Campo de aplicação Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 323 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140173637
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar