매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
22
Frames
2
품번들: 19 40 506 1260
Han 6HPR-Compact-HSM-for SCL-M20
Han 6HPR-Compact-HSM-for SCL-M20

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
표면 장착형 하우징
규격: 6 B
나사 잠금
사이드 엔트리
1x M20
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트, 내부식성
분말 코팅방식
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): NBR
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 19 40 506 1260
Han 6HPR-Compact-HSM-for SCL-M20
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
22
Frames
2
제품 상세 정보
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR Compact
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Ytmonterat chassihus
Version
  • Storlek 6 B
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M20
  • Låsningstyp Skruvlåsning
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment (skruvlås) ‌ 4 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K enligt ISO 20653
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (tätning) NBR
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 525 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140282650
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다