Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Codice prodotto: 09 36 506 2602
Han 6Ex UL-M-c
Han 6Ex UL-M-c

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a crimpare
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Taglia: 6 B
Contatti: 6
Sezione conduttori: 0.14 ... 4 mm²
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 36 506 2602
Han 6Ex UL-M-c
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Ex
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 6 B
  • Number of contacts 6
  • PE contact Yes
  • Details
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    Please order crimp contacts separately.
    for US purposes only
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 4 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 90 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Limiting temperature -20 ... +40 °C
  • Note on the limiting temperature Up to +70 °C in T4
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.041 kg
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186781
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta