Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Accessories
15
Spare Part
1
Hoods/Housings
288
Part number: 09 33 006 2778
Han 6ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press
Han 6ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Cage-clamp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 6 B
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 33 006 2778
Han 6ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
Accessories
15
Spare Part
1
Hoods/Housings
288
Product Details
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® ES Press
  • Especificaciones Terminación PE con borne de cepo
Versión
  • Método de terminación Terminación de borne de cepo
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 6 B
  • Número de contactos 6
  • Contacto PE
  • Detalles
    pestaña azul
    solo para capotas/bases de construcción alta
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 9 ... 11 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Color (accesorios) azul
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 55,84 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140186088
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare