Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 A1A 2270 050
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 5m
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 A1A 2270 050
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han E®
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    Han® 6 B вилка
    Кабельный кожух
  • Соединитель 2
    Han® 6 B розетка
    Кабельный кожух
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 7
  • Структура ядра 7x 1,5 мм²
  • Размер 6 B
  • Число контактов 6
  • Контакт PE Да
  • Подробные данные
    Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
    Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
    Защита от поражения электрическим током при монтаже, а также от случайного прикосновения, должна быть обеспечена соответствующими мерами с привлечением специалистов-электриков и прошедших инструктаж сотрудников).
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 500 V
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -15 ... +70 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Минимальный радиус изгиба
    4х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
  • Совместим с гибкими кабель-каналами Да
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 4 kV AC
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (серый)
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7001 (серебряно-серый)
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Свинец
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 50290-2-22 Стойкость к воздействию масла
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140487444
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare